한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve thermostatically mixes hot and cold water to provide a safe fluid supply for a single emergency eye/face wash, with a flow rate of 12 gpm (38.8 L).
Model 9201EFE Emergency Thermostatic Mixing Valve (patent pending) thermostatically mixes hot and cold water to provide a safe fluid supply for emergency eyewash equipment. Additionally, to ensure a fail-safe water supply for emergency eyewash stations, a series of cold water by-pass valves open in the event of hot water pressure loss. (No gauges supplied - ASSE 1071 standard recommends gauges be placed 5 to 8 feet (1.52 to 2.44 m) downstream for the most accurate temperature measurement.)
CSA Listings: CSA certified per ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 and applicable sections of CSA B125.3.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.