당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Bespoke Un-equal Pair

문서 번호: GDC-Un-equal
제조 업체: Hazlin of Ludlow
제품군: Doors
제품 그룹: Bespoke Doors
게시 날짜: 2014-01-01
판 번호: 0
유형: 개체 (단일 개체)
Un equal pair non-fire fire rated and acoustic rated architecturally veneered, laminate & painted doors
Un equal pair doors with over panel - non-fire fire rated and acoustic rated architecturally veneered, laminate & painted doors.

Hazlin of Ludlow create bespoke door solutions. These objects are placeholders to enable the user to identify the correct size and location within their design. Contact Hazlin for more specific designs and specifications.


주요 자료: Chipboard
보조 자료: Laminate
설계: United Kingdom
제조: United Kingdom

BIMobject 카테고리: Doors - Door sets
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
OmniClass 번호: 23-17 11 15
OmniClass 제목: Wood Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Guernsey
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다