제품 게시
Energy Master Single-Sided Indoor Wood Fireplace
Heat & Glo

Energy Master Single-Sided Indoor Wood Fireplace

4.0 out of 5 stars4.0(6 reviews)

No. 1 in wood fireplace efficiency

Get the most from your wood fireplace with Energy Master’s energy efficient, unique heat-circulating firebox that distributes warmth throughout your room. Tailor your indoor wood fireplace with options in a 36" or 42" viewing area.

Features

RADIANT HEAT

Emits warmth passively, with no fan required.

HEAT-CIRCULATING FIREBOX

Distributes heat quickly throughout your room to bring it up to cozy warmth.

사양
  • ModelEM-415 Energy Master 36" Woodburning FireplaceEM-485T Energy Master 42" Woodburning Fireplace
    Framing Width43"49"
    Framing Depth23"23"
    Framing Height41-1/2"41-1/2"
    Viewing Area36 x 23-3/8"42 x 23-3/8"
기술 사양
  • 특징 참조energy-master-wood-fireplace
  • 제품군Fireplaces
  • 제품분류Wood Fireplaces
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
  • IFC 분류스페이스히터
  • ETIM 코드EG015210
  • ETIM 이름Boilers and heaters
  • UNSPSC 이름Space heaters
  • UNSPSC 코드40101819
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 설명Space heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
  • OmniClass 번호23-19 17 00
  • OmniClass 제목Fireplaces
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

북미
과들루프
과테말라
그레나다
그린란드
네덜란드령 카리브 해 지역
니카라과
도미니카
도미니카 공화국
마르티니크
멕시코
몬세라트
미국
미국령 버진아일랜드
바베이도스
바하마
버뮤다
벨리즈
생마르탱
생바르텔레미
생피에르앤드미클롱
세인트루시아
세인트빈센트그레나딘
세인트키츠네비스
신트마르턴
아루바
아이티
앤티가 바부다
앵귈라
엘살바도르
영국령 버진아일랜드
온두라스
자메이카
캐나다
케이맨 군도
코스타리카
쿠바
퀴라소
터크스케이커스 제도
트리니다드토바고
파나마
푸에르토리코