제품 게시
 EFG Fixtel B11, TD, filetto totale
HECOEFG

EFG Fixtel B11, TD, filetto totale

  • EFG Fixtel è certificata dall'ente EXPIN, spin-off del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, su muratura esistente;
  • Filetto in punta tipo "Hi-Lo": il filetto più "alto" si consuma durante la fase di fresatura del materiale di base per evitare eccessivi attriti che potrebbero rompere le pareti del laterizio, mentre quello più "basso" garantisce la tenuta del fissaggio;
  • La filettatura presenta delle scanalature trasversali che aumentano la capacità di taglio e contemporaneamente trasportano la polvere di fresatura per evitare frizioni e rottura delle pareti interne dei laterizi;
  • EFG Fixtel ha un'elevatissima capacità di piega, certificata dall'ente EXPIN su murature esistenti. Questa caratteristica è sempre più importante per la sicurezza a causa del costante aumento dello spessore dell'isolamento degli edifici, del peso dei serramenti e dei vetri e delle dimensioni degli infissi;
  • La testa svasata piana fornisce un appoggio che rende il fissaggio stabile, soprattutto nei serramenti in alluminio;
  • Sottotesta con sistema ad alette autosvasanti in modo da fresare perfettamente il telaio dell'infisso anche in caso di inserimento non preciso;
  • Sono disponibili tappi o coperture adesive per "nascondere" il fissaggio.
기술 사양
  • 특징 참조efg-fixtel-b11-td-filetto-totale
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-17
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 나사
  • OmniClass 번호23-13 23 11 13 19
  • OmniClass 제목Screws