제품 게시
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    기술 사양
    • 특징 참조HTB-XL2-XXL
    • 제품군Landscaping
    • 제품분류Gates
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1165
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)435
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)105
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC003588
    • ETIM 이름Traffic management/road signage
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 설명Barrier parking control units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 55 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Vehicular Access and Parking
    • OmniClass 번호23-39 11 11
    • OmniClass 제목Traffic Safety Barriers and Protections

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    루마니아
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    아이슬란드
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리