제품 게시
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
    Heras

    Swing gate Euro 2

    별점 3.1/53.1(8 리뷰)

    The Euro 2 is a versatile swing gate and very suitable for securely closing off access to your site. The 180° opening gate with a maximum passage of 10 meters offers plenty of space for vehicles and pedestrians. With its hard-to-force lock, the Euro 2 stands for optimum security. The wide choice of accessories, infills, possible widths and heights means that the Euro 2 swing gate always meets your specific needs.

    This makes this gate extremely suitable for commercial buildings, office buildings, educational institutions, parking garages and sports clubs. The gate is easy to adapt to many security needs. Read more in the brochure about the different locks, styles and expansion options.

    사양
    • • Category: Swing Gate

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 950 - 5000

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    기술 사양
    • 특징 참조Swing-gate-Euro-2
    • 제품군Landscaping
    • 제품분류Gates
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2500
    • 너비(mm)5000
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 게이츠
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_32_35_37
    • Uniclass 2015 설명Hinged gate systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fences and Gates
    • OmniClass 번호23-11 25 15 17
    • OmniClass 제목Swinging Gates

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    루마니아
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    아이슬란드
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리