제품 게시
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Range 805 Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    기술 사양
    • 특징 참조805-05-100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)510
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)185
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011189
    • ETIM 이름Garbage bucket
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste