제품 게시
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조950-01-23001
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)237
    • 너비(mm)202
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors