제품 게시
MT52 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Roof Sheet

별점 3.8/53.8(5 리뷰)
The MT-52 has a 52mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 895 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-cub-mt52
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled Roof
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)52
  • 너비(mm)895
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing materials
  • UNSPSC 코드301515
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_50
  • Uniclass 2015 설명Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
  • OmniClass 번호23-13 39 27 11 13
  • OmniClass 제목Sheet Metal Roofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings