제품 게시
MT42 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-fac-mt42
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled wall cladding
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Finishing materials and products
  • UNSPSC 코드301519
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 설명Metal profiled sheet cladding systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 64 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass 번호23-15 15 17 13
  • OmniClass 제목Metal Wall Cladding Sheets
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls