제품 게시
MT52 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Façade Sheet

The MT-52 has a 52mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 895 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-fac-mt52
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled wall cladding
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)52
  • 너비(mm)895
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Finishing materials and products
  • UNSPSC 코드301519
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 설명Metal profiled sheet cladding systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 64 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass 번호23-15 15 17 13
  • OmniClass 제목Metal Wall Cladding Sheets
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls