제품 게시
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-ilumina-hexagona
  • 제품군Lighting Panel
  • 제품분류Lighting Panel with Flashing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 설명Skylights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 64 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plastic Paneling
  • OmniClass 번호23-17 17 00
  • OmniClass 제목Skylights
  • CSI 단일 형식 II 코드B3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings