제품 게시
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-ilumina-hiansaplus
  • 제품군Lighting Panel
  • 제품분류Lighting Panel with Flashing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 설명Skylights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 64 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plastic Paneling
  • OmniClass 번호23-17 17 00
  • OmniClass 제목Skylights
  • CSI 단일 형식 II 코드B3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings