제품 게시
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    별점 4.6/54.6(7 리뷰)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    사양
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    기술 사양
    • 특징 참조hid16
    • 제품군Electronics / Security, Cameras & Accessories
    • 제품분류EDGE EVO
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)4.8
    • 너비(inches)3.3
    • 깊이(inches)1.2
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)0.18
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리