제품 게시
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    사양
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    기술 사양
    • 특징 참조single_sofa_Shenzhou_collection
    • 제품군 collection
    • 제품분류Shenzhou
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료나무
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 설명External furniture systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture