제품 게시
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    기술 사양
    • 특징 참조DS-2CD2Q10FD-IW
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Video Surveillance
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)4.9
    • 너비(inches)4
    • 깊이(inches)4
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료유리
    • 설계국가중국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)10.58
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
    • UNSPSC 이름Security cameras
    • UNSPSC 코드46171610
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 97 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Equipment
    • OmniClass 번호23-37 15 11
    • OmniClass 제목Cameras

    지역 가용성

    북미 유럽