제품 게시
Firestop Collar CP 643 N HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 643 N HVAC

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter 1,5" to 6".
기술 사양
  • 특징 참조3043xx
  • 제품군Firestop & Fire Protection System
  • 제품분류Firestop Collars, Wraps and Bandages
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-10-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Sealant
  • 설계국가리히텐슈타인
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
  • IFC 분류건물 요소 프록시
  • UNSPSC 이름Fire resistant coatings or putties or sealants
  • UNSPSC 코드46191503

지역 가용성

유럽