제품 게시
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Fixed point compact MFP-CH and MFP-CHD

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Easy height adjustment
    • Suitable for installation on tilted pipes
    • Easy to assemble and install
    사양
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    기술 사양
    • 특징 참조FixedPoint_Compact_Heavy
    • 제품군Installation System
    • 제품분류Fixed point
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-22
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가리히텐슈타인
    • 제조국가리히텐슈타인
    • 순 중량(Kg)6.04
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템

    지역 가용성

    아시아 북미 유럽 오세아니아