제품 게시
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
사양
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
기술 사양
  • 특징 참조fixedpoint_MSG175
  • 제품군Installation System
  • 제품분류Fixed point
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템

지역 가용성

유럽 아시아