제품 게시
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    별점 3.7/53.7(18 리뷰)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    사양
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    기술 사양
    • 특징 참조pipering_MPSPN
    • 제품군Installation Pipe fixture
    • 제품분류Pipe rings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템

    지역 가용성

    유럽 아시아