제품 게시
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    사양
    • HIMACS RCB330C Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    기술 사양
    • 특징 참조CB330C
    • 제품군Sinks, Baby Baths & Bowls
    • 제품분류Bowls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-02-11
    • 에디션 넘버5
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)370
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 부 재료천연 아크릴 스톤
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    모나코
    몰타
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리