제품 게시
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    사양
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    기술 사양
    • 특징 참조CB680
    • 제품군Sinks, Baby Baths & Bowls
    • 제품분류Baby Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-02-11
    • 에디션 넘버6
    • 높이(mm)172
    • 너비(mm)751
    • 깊이(mm)471
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 부 재료천연 아크릴 스톤
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)10.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽