제품 게시
HIMACS Sink RCS 453
HIMACS Sink RCS 453
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS 453

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    사양
    • HIMACS RCS 453 Sink with 8% Recycled Content
    기술 사양
    • 특징 참조CS453
    • 제품군Sinks, Baby Baths & Bowls
    • 제품분류Sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)195
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 부 재료천연 아크릴 스톤
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)8.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽