제품 게시
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
사양
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
기술 사양
  • 특징 참조COMP_BP_EEPS
  • 제품군Componentes
  • 제품분류Componentes
  • 유형건축 자재
  • 게시일2019-05-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)10
관련성
  • 주 재료폴리스티렌(EPS)
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Acoustical insulation
  • UNSPSC 코드30141601
  • Uniclass 2015 코드TE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 설명Acoustic attenuators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 92 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Joint Sealants
  • OmniClass 번호23-15 13 19 35
  • OmniClass 제목Acoustical Wall Treatment
  • CSI 단일 형식 II 코드C1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Partitions