제품 게시
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    사양
    • Natural hydraulic lime mortar.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • 제품군Lime-based
    • 제품분류Mortar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 부 재료Lime
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 설명Hydraulic lime mortars
    • OmniClass 번호23-13 15 13
    • OmniClass 제목Mortars

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText