제품 게시
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
    Holcim

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso is a rendering mortar for finishing (plastering) based on NHL 3.5 Natural Hydraulic lime, selected aggregates, water-repellent material and additives that improve its workability and adherence. Suitable for indoor and outdoor use.
    사양
    • Natural hydraulic lime mortar.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Plast_208_NHL_Natural_Liso
    • 제품군Lime-based
    • 제품분류Mortar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 부 재료Lime
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
    • ETIM 코드EC003179
    • ETIM 이름Concrete mortar
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 설명Hydraulic lime mortars
    • OmniClass 번호23-13 15 13
    • OmniClass 제목Mortars

    지역 가용성

    유럽