제품 게시
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    사양
    • Non-structural repair mortar.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • 제품군Repair
    • 제품분류Mortar
    • 유형건축 자재
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 설명Concrete repair mortars
    • OmniClass 번호23-13 27 13 11
    • OmniClass 제목Repair Mortars

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText