제품 게시
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    사양
    • Repair mortar.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • 제품군Repair
    • 제품분류Mortar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 설명Concrete repair mortars
    • OmniClass 번호23-13 27 13 11
    • OmniClass 제목Repair Mortars

    지역 가용성

    유럽