제품 게시
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    사양
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • 제품군Repair
    • 제품분류Mortar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53
    • Uniclass 2015 설명Mortars and grouts
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 61 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cementitious Grouting
    • OmniClass 번호23-13 15 15 11
    • OmniClass 제목Concrete Grouts

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText