제품 게시
TectorSpex 747 Slurry Flex
TectorSpex 747 Slurry Flex
    Holcim

    TectorSpex 747 Slurry Flex

    TectorSpex 747 Slurry Flex is a single component, flexible fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, PYL, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    사양
    • Waterproofing mortar.
    기술 사양
    • 특징 참조Tector_Spex_747_Slurry_Flex
    • 제품군Waterproofing
    • 제품분류Mortar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Mortar
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 97 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cementitious Coatings
    • OmniClass 번호23-15 21 00
    • OmniClass 제목Surface Applied Coatings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽