제품 게시
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

TectorSpex 985 Pasivador es un mortero monocomponente a base de cemento diseñado para proteger el acero de armadura contra la corrosión. Su fórmula incluye ligantes hidráulicos, áridos minerales, polímeros e inhibidores de corrosión, que proporcionan una excelente adherencia y una eficaz acción pasivante

사양
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

기술 사양
  • 특징 참조Tector_Spex_985_Pasivador
  • 제품군Repair
  • 제품분류Mortar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_68
  • Uniclass 2015 설명Protective coatings
  • OmniClass 번호23-13 27 13 11
  • OmniClass 제목Repair Mortars

지역 가용성

유럽