제품 게시
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

기술 사양
  • 특징 참조post-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • 제품군Railings
  • 제품분류Post and Wall Mounted Handrail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 난간
  • IFC 분류난간
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 설명Stainless steel handrails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
  • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
  • OmniClass 제목Railing
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

북미
미국