제품 게시
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.

    기술 사양
    • 특징 참조horton-icu-sliding
    • 제품군Doors
    • 제품분류Sliding Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-25
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 설명Sliding doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Glass Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    북미
    미국