제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hortonautomatics/products/d362a311-f633-4703-919c-a9fe347f3273
홈
카테고리
문
미닫이 문
Profiler -ICU MAX Trackless
다음에서 사용 가능 미국
Horton Automatics
팔로우
Profiler -ICU MAX Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
다운로드
사양
사양
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
기술 사양
기술 사양
특징 참조
profiler-icu-max-trackless
제품군
Doors
제품분류
Sliding Doors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-03-12
에디션 넘버
1
링크
링크
기술 설명
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
문 - 미닫이 문
OmniClass 번호
23-17 11 00
OmniClass 제목
Doors
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
다운로드
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
다운로드
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
다운로드
Horton Automatics
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
다운로드
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
다운로드
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
다운로드