제품 게시
H5 partition
H5 partition
H5 partition
H5 partition
H5 partition

    H5 partition

    Maintaining of fillings with strips, 100 % of the frame assembly with spring and eccenter screw are the main characteristics of the H5 removable partition. Assemble, disassemble, replace and reassemble… The H5 partition is the relocatable solution for all your industrial fittings because it let you do many changes whenever you want without any change of the frame and without deterioration of the associated components.
    사양
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels (5 to 52mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      43 - 47 dB Rw
      40 - 44 dB RA

    기술 사양
    • 특징 참조H5
    • 제품군Cloisons amovibles H5
    • 제품분류Cloison H5
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8400
    • 너비(mm)6000
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료기타
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 설명Relocatable partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Demountable Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 13
    • OmniClass 제목Demountable Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아