제품 게시
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    보관됨

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    사양
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    기술 사양
    • 특징 참조H5JC
    • 제품군Cloisons amovibles H5
    • 제품분류Cloison H5JC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8400
    • 너비(mm)6000
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료기타
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 설명Relocatable partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Demountable Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 13
    • OmniClass 제목Demountable Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions