제품 게시
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    보관됨

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    사양
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    기술 사양
    • 특징 참조H9T
    • 제품군Cloisons amovibles H9
    • 제품분류H9T cloison
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)6000
    • 깊이(mm)96
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)50
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 설명Relocatable partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Demountable Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 13
    • OmniClass 제목Demountable Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions