제품 게시
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    보관됨

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    사양
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    기술 사양
    • 특징 참조HF10
    • 제품군Autres cloisons
    • 제품분류Cloison coupe feu HF10
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)104
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료기타
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)45
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 설명Relocatable partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Demountable Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 13
    • OmniClass 제목Demountable Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions