제품 게시
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    별점 3.7/53.7(33 리뷰)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    사양
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    기술 사양
    • 특징 참조VERRE
    • 제품군Portes
    • 제품분류Porte verre
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)1027
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 광택
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 23
    • OmniClass 제목All Glass Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아