제품 게시
AAC-Block 2-0,35/0,08
H+H Porenbeton

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
사양
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

기술 사양
  • 특징 참조Block_AAC_2_035_008
  • 제품군Autoclaved aerated concrete masonry
  • 제품분류Aerated concrete blocks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Autoclaved aerated concrete
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류블록
  • UNSPSC 이름Blocks
  • UNSPSC 코드301315
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 설명Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass 번호23-13 21 00
  • OmniClass 제목Blocks and Bricks

지역 가용성

유럽