당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

AAC-Thermoblock 2

문서 번호: Thermoblock_AAC_2
제조 업체: H+H Porenbeton
제품군: Autoclaved aerated concrete masonry
제품 그룹: Aerated concrete blocks
게시 날짜: 2019-01-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


주요 자료: Autoclaved aerated concrete
보조 자료: Phenolic Foam
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC 분류: Block
UNSPSC 이름: Blocks
UNSPSC 코드: 301315
Uniclass 1.4 코드: L322
Uniclass 1.4 설명: Blocks
Uniclass 2.0 코드: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 설명: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 코드: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 설명: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference 코드: 80-50-05
NBS Reference 설명: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass 번호: 23-13 21 00
OmniClass 제목: Blocks and Bricks
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

이름
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다