제품 게시
Sink base cabinet A080639 Plain White
HTH Køkken

Sink base cabinet A080639 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Base unit with blind front panel and 2 connected front panels. Waste bin system mounted in 45 cm deep Lux drawer with soft closing: 60 cm: 1x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions 80 cm: 2x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions.
기술 사양
  • 특징 참조19A080639
  • 제품군Plain White
  • 제품분류Corner base
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MFC 보드
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)54.74
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings