제품 게시
Base cabinet A040294 Mono
HTH Køkken

Base cabinet A040294 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Storage unit with four Lux drawers.
기술 사양
  • 특징 참조JPA040294
  • 제품분류Base Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)35.14
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
덴마크
스웨덴