제품 게시
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    기술 사양
    • 특징 참조Jupiter-LS
    • 제품군JUPITER
    • 제품분류Section station
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)68
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Parking meters
    • UNSPSC 코드46161505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 설명Parking meters
    • OmniClass 번호23-11 23 11
    • OmniClass 제목Parking Meters

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 오세아니아 남아메리카