제품 게시
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    기술 사양
    • 특징 참조Jupiter-LSS
    • 제품군JUPITER
    • 제품분류Section station
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Parking meters
    • UNSPSC 코드46161505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 설명Parking meters
    • OmniClass 번호23-11 23 11
    • OmniClass 제목Parking Meters

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 오세아니아 남아메리카