제품 게시
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    별점 5.0/55.0(7 리뷰)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    기술 사양
    • 특징 참조Jupiter-LXS
    • 제품군JUPITER
    • 제품분류Exit stations
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Parking meters
    • UNSPSC 코드46161505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 설명Parking meters
    • OmniClass 번호23-11 23 11
    • OmniClass 제목Parking Meters

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 오세아니아 남아메리카