제품 게시
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Brown

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Brown

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Brown
기술 사양
  • 특징 참조edgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-brown
  • 제품군Straight Blade Devices
  • 제품분류Straight Blade EdgeConnect™
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 개폐기
  • Uniclass 2015 코드Ac_85_65_26
  • Uniclass 2015 설명Electrical switching
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
  • OmniClass 번호23-35 37 00
  • OmniClass 제목Electrical Switches

지역 가용성

북미
미국