제품 게시
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Two gang 4-11/16” square wall box with 2” knock-outs. Designed for AV applications or multi-service low voltage with power applications. 66.7 cubic inch capacity.
기술 사양
  • 특징 참조HBL260
  • 제품군Wall / Furniture / Ceiling Products
  • 제품분류Wall Box
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.68
  • 너비(inches)4.68
  • 깊이(inches)3.25
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes
  • UNSPSC 코드39121303