제품 게시
2 Gang Concrete Floor Box - Shallow

2 Gang Concrete Floor Box - Shallow

Features
  • 2 1/2 in. box depth
  • Stamped steel construction
  • 1/2 and 3/4" knock-outs
  • Recessed connections or furniture feed applications
  • Rectangular covers
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-cfb2g25
  • 제품군Floor Boxes
  • 제품분류Floor Box - Recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.89
  • 너비(inches)13.79
  • 깊이(inches)6.62
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes
  • UNSPSC 코드39121303
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 15
  • OmniClass 제목Electrical Junction Boxes

지역 가용성

북미
미국