제품 게시
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-cfbs1r4cfb
  • 제품군Floor Boxes
  • 제품분류Floor Box - Recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6
  • 너비(inches)6.58
  • 깊이(inches)6.32
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류배전
  • UNSPSC 이름Electrical boxes
  • UNSPSC 코드39121303
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 33.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Boxes for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 15
  • OmniClass 제목Electrical Junction Boxes

지역 가용성

북미
미국